Unterbauwiderstand BW120-001, BW100-002/M montieren

Die Umrichter der Baugrößen 1 und 2 können zusammen mit einem Bremswiderstand im Schaltschrank montiert werden. Der Bremswiderstand sitzt an der Geräterückwand des Umrichters und hat somit das gleiche Befestigungsbohrbild wie der Umrichter.

Beachten Sie bei der Montage, dass die Befestigungsschrauben [1] und [2] bei BW120-001 20 mm und bei BW100-002/M 60 mm länger sein müssen, als bei der Montage ohne Bremswiderstand.

  1. Setzen Sie den Bremswiderstand, wie in der Abbildung gezeigt, an die gewünschte Position im Schaltschrank und schrauben Sie die 4 Befestigungsschrauben [1] und [2] ein, ohne diese festzuziehen.
  2. Setzen Sie den Umrichter mit den Langlöchern der Gerätegrundplatte von oben in die Befestigungsschrauben [1].
  3. Drücken Sie den Umrichter so nach hinten, dass die Befestigungsschrauben [2] in die oberen Löcher in der Geräterückwand passen.
  4. Senken Sie den Umrichter ab.
  5. Setzen Sie das Schirmblech ein, siehe Kapitel Mechanische Installation.
  6. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben [1] und [2] an.

Der Unterbauwiderstand kann auch neben einem Umrichter angebracht werden, siehe folgende Abbildung. Halten Sie einen seitlichen Abstand von 10 mm. Beachten Sie, dass der Lochabstand des Unterbaubremswiderstands größer ist, als der Lochabstand des Umrichters.