X19: Inkrementalgeber-Nachbildung

 

Einheit

Spezifikation

Signalpegel oder Typ

V

RS422 (differentiell)

Quelle für Inkrementalgeber-Nachbildung

V

X15 oder X17

unterstützte Geber für Inkrementalgeber-Nachbildung

–

Resolver

Geber mit RS422-Signalen

TTL-Geber

HTL-Geber

sin/cos-Geber 1 VSS

HIPERFACE®-Geber mit sin/cos-Signalen 1 VSS

SEW-Geber (RS485) mit sin/cos-Signalen 1 VSS

EnDat-2.1-Geber mit sin/cos-Signalen 1 VSS

SSI-Geber mit sin/cos-Signalen 1 VSS

Pulsperiodenanzahl

–

abhängig vom führenden Geber:

Resolver: 1024 Impulse pro Umdrehung

andere Geber: entspricht der Geberauflösung Perioden pro Umdrehung von gängigen Gebern: 128 Perioden pro Umdrehung (AK0H), 1024 Perioden pro Umdrehung (AK1H, AK8H, EG7C, EG7R, EG7S, EH7R, EH7S, EI8C, EI8R, EK1H, EK8C, EK8R, EK8S, ES7C, ES7R, ES7S, Resolver, RH1M), 2048 Perioden pro Umdrehung (AG7W, AG7Y, AH7Y, AK8W, AK8Y, AS7W, AS7Y).

maximale Ausgangsfrequenz

kHz

250

Zeitverzögerung

μs

2.2

Anschluss

–

D-Sub-Steckverbinder, 15-poliger Stecker

maximale Leitungslänge

m

100