Brems-Chopper

Einheit

MDX9.A-....-2.3-4..

Baugröße

2

3

Typ

0070

0093

0140

minimaler Bremswiderstandswert RBW_min

Ω

24

13

Dauerleistung Brems-Chopper

kW

2.8

3.7

5.6

Spitzenleistung Brems-Chopper

kW

200 % × Ausgangsscheinleistung SN × 0.9

Anschlusskontakte X2

–

Steckverbinder