Freno chopper

Unidad

MDX9.A-....-2.3-4..

Tamaño

2

3

Tipo

0070

0093

0140

Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín

Ω

24

13

Potencia continua freno chopper

kW

2.8

3.7

5.6

Potencia de pico freno chopper

kW

200 % × potencia aparente de salida SN × 0.9

Contactos de conexión X2

–

Conector enchufable