Allgemein

Einheit

MDX9.A-....-5.3-4..

Baugröße

3

4

5

Typ

0125

0160

0240

0320

0460

0620

0750

Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren.

W

112

147

202

282

419

600

760

Leistungsaufnahme 24 V

W

20

30

15

Entstörung

–

EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3

Grundentstörung integriert

Anschluss PE

–

Schraube M4 und Bolzen M6

Bolzen M6

Bolzen M8

zulässige Anzahl
der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute

min-1

1

Mindestausschaltzeit für Netz-Aus

s

10

Masse

kg

6

6.6

12.7

Abmessungen

–

siehe Kapitel Schaltschrankrückwand vorbereiten und Maßbilder