概述
单位 | MDX9.A-....-5.3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 3 | 4 | 5 | |||||
型号 | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | |
功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。 | W | 112 | 147 | 202 | 282 | 419 | 600 | 760 |
功率消耗24 V | W | 20 | 30 | 15 | ||||
防干扰 | – | 极限值类别C2的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准 | 集成安装了基础去干扰装置 | |||||
PI连接 | – | M4螺栓和M6销轴 | M6销轴 | M8销轴 | ||||
每分钟允许的 | min-1 | 1 | ||||||
最短“断电”时间 | s | 10 | ||||||
质量 | kg | 6 | 6.6 | 12.7 | ||||
尺寸 | – | 参见章节电控柜后壁上的准备工作和尺寸图 | ||||||