Doppelader, mit Aderendhülse, flexibel, mit oder ohne Kunststoffkragen

Umrichter

Klemme

Klemmenart

Abisolierlänge in mm

Doppelader, gleicher Querschnitt in mm2,

Twin-Aderendhülse

Kunststoffkragen

mit

ohne

minimal

maximal

minimal

maximal

Steuerkopf

alle Baugrößen

X20

Federzug

10

0.5

1.5

–

–

X21

10

0.5

1.5

–

–

X22

10

0.5

1.5

–

–

X6

–

–

–

–

–

Leistungsteil

alle Baugrößen

X5

Federzug

10

0.5

1.5

–

–

Baugröße 1 – 4

X10

10

–

–

–

–

Baugröße 5 – 8

X10

10

0.5

2.5

–

–

Baugröße 1 – 3

X1/X2

SchraubklemmeSEW-EURODRIVE empfiehlt bei Installation mit Schraubklemmen und flexibler Leitung den Einsatz von Aderendhülsen

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Baugröße 4

X1/X2

12

0.5

6

0.5

4

"–" Nicht zulässig