双芯导线,带导线接头,灵活式,带或不带塑料环套

变频器

端子

端子类型

剥线长度,单位mm

双芯导线,相同截面 (mm2),

双线导线接头

塑料环套

带

无

最小

最大

最小

最大

控制单元

所有规格

X20

笼卡型

10

0.5

1.5

–

–

X21

10

0.5

1.5

–

–

X22

10

0.5

1.5

–

–

X6

–

–

–

–

–

功率部件

所有规格

X5

笼卡型

10

0.5

1.5

–

–

规格1 ~ 4

X10

10

–

–

–

–

规格5 ~ 8

X10

10

0.5

2.5

–

–

规格1 ~ 3

X1/X2

螺钉型接线端子SEW-EURODRIVE建议在使用螺钉型接线端子和柔性导线进行安装时,使用导线接头

10

0.25

2.5

0.25

1.5

规格4

X1/X2

12

0.5

6

0.5

4

“–”不允许