Condutor duplo, com terminais para cabos, flexível, com ou sem isolamento plástico

Conversor

Borne

Tipo de borne

Comprimento de decapagem em mm

Condutor duplo, mesma seção transversal em mm2,

terminal para cabos Twin

Isolamento plástico

com

sem

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Unidade de controle

Todos os tamanhos

X20

Tração da mola

10

0.5

1.5

–

–

X21

10

0.5

1.5

–

–

X22

10

0.5

1.5

–

–

X6

–

–

–

–

–

Módulo de potência

Todos os tamanhos

X5

Tração da mola

10

0.5

1.5

–

–

Tamanho 1 – 4

X10

10

–

–

–

–

Tamanho 5 – 8

X10

10

0.5

2.5

–

–

Tamanho 1 – 3

X1/X2

Terminal com parafusoA SEW-EURODRIVE recomenda o uso de terminais para cabos durante a instalação com terminais com parafuso e condutor flexível

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Tamanho 4

X1/X2

12

0.5

6

0.5

4

"–" não aprovado