Descrição da função

A subfunção de segurança SOS monitora a posição do acionamento com a tolerância de posição parametrizada.

Se o parâmetro Controle do conversor estiver ajustado para "Ativo", a função de acionamento FCB 19 Controle de retenção de posição é ativada no conversor quando a subfunção de segurança SOS tiver sido ativada.

Se o parâmetro Controle do conversor estiver ajustado para "Não ativo", a função de acionamento FCB 19 Controle de retenção de posição é ativada no conversor quando a subfunção de segurança SOS não tiver sido ativada. O usuário deve usar o controle correto para garantir que o acionamento permaneça parado. A posição limite positiva e negativa é determinada com base na posição atual detectada quando a subfunção de segurança SOS é ativada e na tolerância de posição parametrizada.

Se a posição limite positiva ou negativa for excedida, a resposta à irregularidade (STO) é acionada. Após uma violação do valor máximo, as posições limite são recalculadas com base na posição atual através da confirmação.