Funktionsbeschreibung

Die Sicherheits-Teilfunktion SOS überwacht die Antriebsposition mit der parametrierten Positionstoleranz.

Wenn der Parameter Steuerung des Umrichters auf "Aktiv" gesetzt ist, wird mit Aktivierung der Sicherheits-Teilfunktion SOS die Antriebsfunktion FCB 19 Halteregelung im Umrichter aktiviert.

Wenn der Parameter Steuerung des Umrichters auf "Nicht aktiv" gesetzt ist, wird mit Aktivierung der Sicherheits-Teilfunktion SOS die Antriebsfunktion FCB 19 Halteregelung im Umrichter nicht aktiviert. Der Anwender muss mit der richtigen Ansteuerung dafür sorgen, dass der Antrieb im Stillstand verbleibt. Auf Basis der beim Aktivieren der Sicherheits-Teilfunktion SOS erfassten Istposition und der parametrierten Positionstoleranz wird die positive und negative Grenzposition ermittelt.

Wenn die positive oder negative Grenzposition überschritten wird, wird die Fehlerreaktion (STO) ausgelöst. Nach einer Grenzwertverletzung werden durch eine Quittierung die Grenzpositionen bezogen auf die aktuelle Istposition neu berechnet.