Parametrização das subfunções de segurança
INFORMAÇÃO

A comunicação F deve ser ativada ou a subfunção de segurança deve ser parametrizada para um F-DI para que a subfunção de segurança seja ativada com "0" lógico na entrada digital segura ou por meio dos dados do processo seguros.
Informações adicionais
- Pré-requisitos
- Função do componente de segurança STO com MOVISAFE® CS..A
- Função do componente de segurança SS1-t com MOVISAFE® CS..A
- Subfunção de segurança SS1-r com MOVISAFE® CS..A
- Função do componente de segurança SS2-t com MOVISAFE® CS..A
- Função do componente de segurança SS2-r com MOVISAFE® CS..A
- Função do componente de segurança SOS com MOVISAFE® CS..A
- Função do componente de segurança SLA com MOVISAFE® CS..A
- Função do componente de segurança SLS com MOVISAFE® CS..A
- Função do componente de segurança SSR com MOVISAFE® CS..A
- Função do componente de segurança SSM com MOVISAFE® CS..A
- Filtro de velocidade
- Função do componente de segurança SDI com MOVISAFE® CS..A
- Função do componente de segurança SLI com MOVISAFE® CS..A
- Modo silencioso Irregularidade do encoder
- Modo silencioso dos dados de saída do processo seguro (modo silencioso F-PA)
- Modo de teste