Pré-requisitos
Nos opcionais de segurança CSL..A e CSS..A, os valores de processo necessários são gerados quando o encoder é selecionado.
Proceder da seguinte forma:
- Configurar o conjunto de acionamento no conversor com todos os encoders envolvidos e as unidades do usuário.
- Abrir a ferramenta de parametrização "Assist CS.." e fazer login. As unidades de usuário configuradas no conjunto de acionamento são transferidas para a ferramenta de parametrização "Assist CS..".
- Aplicar os parâmetros do encoder à configuração segura.
- Configurar as funções necessárias do componente de segurança.
- Todas as velocidades máximas das funções do componente de segurança devem estar entre a velocidade mínima e a velocidade máxima.
- As funções do componente de segurança podem ser ativadas via parametrização, entradas digitais seguras F‑DI ou dados do processo seguros. A ativação através de entradas digitais seguras F‑DI e dados do processo seguros ocorre com "0" lógico.