Descrição da função

A função SLA monitora a aceleração dentro dos valores máximo parametrizados. Se a subfunção de segurança SLA estiver ativada, o atraso de monitoramento (8706.9) parametrizado é inicialmente ativo. Durante o atraso de monitoração, a velocidade máxima (8707.1) parametrizada é monitorada. Em seguida, a monitoração da rampa de velocidade parametrizada é iniciada.

A aceleração real é monitorada sob as seguintes condições:

  • A velocidade está acima da Velocidade mínima das funções de aceleração parametrizadas (8707.6).
  • A velocidade é aumentada.

Se a velocidade for reduzida, não haverá monitoração.

Se o limite de aceleração (8706.73) parametrizado for excedido, ocorre uma resposta a irregularidade (8706.32).

Se o parâmetro Controle do conversor for parametrizado para "Ativo com limitação", a aceleração do conversor é limitada aos valores máximos da função SLA subtraídos do valor definido no parâmetro Offset de aceleração. A limitação não afeta módulos funcionais interpolados (por ex., FCB 10).

A ultrapassagem do limite de aceleração deve ser confirmada. Na resposta à irregularidade "Somente F-PE", o status da função SLA é automaticamente redefinido se o limite de aceleração tiver sido mais uma vez respeitado. Um protocolo seguro deve ser selecionado para isso.