Descripción del funcionamiento
La función SLA supervisa la aceleración dentro de los valores límite parametrizados. Si se activa la función parcial de seguridad SLA, se aplica primero el Retardo de vigilancia parametrizado (8706.9). Durante el retardo de vigilancia se supervisa la Velocidad máxima parametrizada (8707.1). Después se inicia la vigilancia de la rampa de velocidad parametrizada.
La aceleración real se vigila en las siguientes condiciones:
- La velocidad está por encima de la Velocidad mínima de la función de aceleración (8707.6) parametrizada.
- Se aumenta la velocidad.
Si se reduce la velocidad, no tiene lugar la vigilancia.
Si se sobrepasa la aceleración límite (8706.73) parametrizada, se produce una respuesta en caso de fallo (8706.32).
Si el parámetro Control del variador está ajustado en "Activo con limitación", la aceleración del variador se limita a los valores límites de la función SLA menos el valor ajustado en el parámetro Offset de aceleración. La limitación no tiene efecto en bloques funcionales de interpolación (p. ej., FCB 10).
El rebasamiento de la aceleración límite se debe confirmar. Con la respuesta en caso de fallo "Solo F-PE", el estado de la función SLA se restablece automáticamente cuando se vuelve a mantener la aceleración límite. Para ello debe haber seleccionado un protocolo seguro.