Descrição da função
Se a função STO for ativada devido a uma violação de limite de uma função do componente de segurança, a saída digital segura interna F-DO_STO é desligada imediatamente.
Quando a função do componente de segurança STO é ativada, a saída digital segura interna F-DO_STO e as saídas digitais seguras F-DO, que foram atribuídas à função STO, são imediatamente desligadas. O módulo funcional FCB 01 Bloqueio dos estágios de saída ativado e o status STO são definidos na unidade básica.
Quando a função STO é desativada, a saída digital segura interna F‑DO_STO é ligada imediatamente.
Se, durante a desaceleração da atuação do freio, ocorrer uma violação do valor máximo de uma função do componente de segurança, irregularidade do sistema ou irregularidade de saída, o tempo de atuação do freio é imediatamente finalizado e a saída digital segura interna F-DO_STO é desligada.