Seção transversal do cabo 2.5 mm2

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE:

18143776

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

variável

4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 VCA

Han® Q8/0

macho

 

aberto

Anel de conexão M4

CE:

18174442

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

variável

4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 VCA

Han® Q8/0

macho

 

ABB8

CE:

18174434

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

variável

4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 VCA

Han® Q8/0

macho

 

ASB8

CE:

18145949

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

variável

4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 VCA

Han® Q8/0

macho

 

IS2, fêmea, △
(DR.71 – 132)