Sección del cable 2.5 mm2

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE:

18143776

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

Variable

4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 V CA

Han® Q8/0

Macho

 

Abierto

Terminal redondo de cable M4

CE:

18174442

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

Variable

4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 V CA

Han® Q8/0

Macho

 

ABB8

CE:

18174434

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

Variable

4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 V CA

Han® Q8/0

Macho

 

ASB8

CE:

18145949

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

Variable

4 x 2.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 V CA

Han® Q8/0

Macho

 

IS2, hembra, △
(DR.71 – 132)