Seção transversal do cabo 1.5 mm2

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE:

18125794

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

variável

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 VCA

Han® Q8/0

macho

 

aberto

Anel de conexão M4

CE:

18127711

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

variável

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 VCA

Han® Q8/0

macho

 

ABB8

CE:

18136095

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

variável

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 VCA

Han® Q8/0

macho

 

SB11

CE:

18189415

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

variável

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 VCA

Han® Q8/0

macho

 

IS1, fêmea, ☆ (DR.63)

CE:

18127703

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

variável

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 VCA

Han® Q8/0

macho

 

IS2, fêmea, ☆ (DR.71 – 132)

CE:

11740906

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

variável

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 VCA

Han® Q8/0

macho

 

IS1, fêmea, △
(DR.63)

CE:

18127681

HELUKABEL® Li9YHC11Y-HF

variável

4 x 1.5 mm2 + 3 x 1.0 mm2+ 2 x 0.75 mm2

/

500 VCA

Han® Q8/0

macho

 

IS2, fêmea, △
(DR.71 – 132)