Saída

Tampa de controle (conversor)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Corrente nominal de saída

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Potência do motor recomendada ASM

Pmot

3.0 kW

4.0 kW

5.5 kW

7.5 kW

Tensão de saída

UA

0 – Urede

Corrente nominal de saída
fPWM = 4 kHz

IN

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Potência de saída aparente

SN

4.9 kVA

6.6 kVA

8.7 kVA

11.1 kVA

Potência nominal dissipada
módulo de potência

PV

Informações sobre a perda de potência podem ser encontradas no suplemento das instruções de operação "Tampa de controle MOVI‑C® – informações sobre o Regulamento de concepção ecológica da UE 2019/1781.."

Capacidade de sobrecarga
de IN com fPWM = 4 kHz, URede = 400 V

URede = 400 V

fdesl < 3 Hz: 235%

fdesl ≥ 3 Hz: 300%

fdesl < 3 Hz: 195%

fdesl ≥ 3 Hz: 250%

fdesl < 3 Hz: 155%

fdesl ≥ 3 Hz: 200%

URede = 500 V

fdesl < 3 Hz: 215%

fdesl ≥ 3 Hz: 300%

fdesl < 3 Hz: 175%

fdesl ≥ 3 Hz: 250%

fdesl < 3 Hz: 140%

fdesl ≥ 3 Hz: 200%

Frequência PWM

fPWM

4/8/16 kHz (ajustável)

Frequência de saída máx.

fmáx

V/f:

VFCPLUS:

599 Hz

250 Hz

CFC:

ELSM®:

500 Hz

500 Hz

Comprimento máx. admissível do cabo

 

15 m