Salida

Tapa de la electrónica (variador)

..0070..

..0095..

..0125..

..0160..

Corriente nominal de salida

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Potencia del motor ASM recomendada

Pmot

3.0 kW

4.0 kW

5.5 kW

7.5 kW

Tensión de salida

UA

0 – Ured

Corriente nominal de salida
fPWM = 4 kHz

IN

7.0 A

9.5 A

12.5 A

16.0 A

Potencia aparente de salida

SN

4.9 kVA

6.6 kVA

8.7 kVA

11.1 kVA

Pérdida nominal de potencia
Módulo de potencia

PV

Encontrará información sobre la pérdida de potencia en el anexo de las instrucciones de funcionamiento "Tapa de la electrónica MOVI‑C® – Indicaciones sobre el Reglamento de Diseño Ecológico UE 2019/1781 .."

Capacidad de sobrecarga
de IN a fPWM = 4 kHz, Ured = 400 V

Ured = 400 V

fout < 3 Hz: 235 %

fout ≥ 3 Hz: 300 %

fout < 3 Hz: 195 %

fout ≥ 3 Hz: 250 %

fout < 3 Hz: 155 %

fout ≥ 3 Hz: 200 %

Ured = 500 V

fout < 3 Hz: 215 %

fout ≥ 3 Hz: 300 %

fout < 3 Hz: 175 %

fout ≥ 3 Hz: 250 %

fout < 3 Hz: 140 %

fout ≥ 3 Hz: 200 %

Frecuencia PWM

fPWM

4/8/16 kHz (ajustable)

Frecuencia de salida máx.

fmáx

U/f:

VFCPLUS:

599 Hz

250 Hz

CFC:

ELSM®:

500 Hz

500 Hz

Longitud de cable máx. permitida

 

15 m