Chave DIP S3/2: Tipo de conexão do motor

Utilizar esta chave DIP para selecionar o tipo de conexão para os motores assíncronos. Esta chave não funciona ao selecionar os motores síncronos.

  • DESL (S3/2 = OFF): Com esta configuração, selecionar o tipo de conexão do motor assíncrono ☆.
  • LIG (S3/2 = ON): Com esta configuração, selecionar o tipo de conexão do motor assíncrono △.

Se o tipo de conexão do motor for alterado através da chave DIP S3/2, a atribuição do motor também deve ser verificada através das chaves DIP S3/3 e S3/4 e ajustada, se necessário, consultar capítulo "Tabelas detalhadas de seleção do motor para colocação em operação através da chave DIP S3".