Interruptor DIP S3/2: Tipo de conexión de motor

Este interruptor DIP se utiliza para seleccionar el tipo de conexión de los motores asíncronos. Si se han seleccionado motores síncronos, este interruptor no tiene ninguna función.

  • OFF (S3/2 = OFF): Con este ajuste se selecciona el tipo de conexión del motor asíncrono ☆.
  • ON (S3/2 = ON): Con este ajuste se selecciona el tipo de conexión del motor asíncrono △.

Si se cambia el tipo de conexión del motor a través del interruptor DIP S3/2, también se debe cambiar y adaptar la asignación del motor a través de los interruptores DIP S3/3 y S3/4, véase el capítulo "Tablas detalladas de selección del motor para la puesta en marcha a través del interruptor DIP S3".