DIP开关S3/2:电机连接方式

通过此DIP开关选择异步电机的连接方式。选择同步电机时,此开关不起作用。

  • 关 (S3/2 = OFF):通过此设置选择异步电机的连接方式为☆。
  • 开 (S3/2 = ON):通过此设置选择异步电机的连接方式为△。

如果通过DIP开关S3/2更改电机连接方式,则还必须通过DIP开关S3/3和S3/4检查电机分配,必要时进行调整,参见“通过DIP开关S3进行调试的详细电机选择表”一章。