Saída

Tampa de controle (conversor)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Corrente nominal de saída

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Potência do motor recomendada ASM

Pmot

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

2.2 kW

Tensão de saída

UA

0 – Urede

Corrente nominal de saída
fPWM = 4 kHz

IN

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Potência de saída aparente

SN

1.4 kVA

1.7 kVA

2.2 kVA

2.8 kVA

3.8 kVA

Potência nominal dissipada
módulo de potência

PV

Informações sobre a perda de potência podem ser encontradas no suplemento das instruções de operação "Tampa de controle MOVI‑C® – informações sobre o Regulamento de concepção ecológica da UE 2019/1781.."

Capacidade de sobrecarga
de IN com fPWM = 4 kHz

URede = 400 V

300%

fdesl < 3 Hz: 220%

fdesl ≥ 3 Hz: 300%

URede = 500 V

fdesl < 3 Hz: 270%

fdesl ≥ 3 Hz: 300%

fdesl < 3 Hz: 200%

fdesl ≥ 3 Hz: 280%

Frequência PWM

fPWM

4/8/16 kHz (ajustável)

Frequência de saída máx.

fmáx

V/f:

VFCPLUS:

599 Hz

250 Hz

CFC:

ELSM®:

500 Hz

500 Hz

Comprimento máx. admissível do cabo

 

15 m