Ausgang

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Ausgangsnennstrom

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Empfohlende Motorleistung ASM

PMot

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

2.2 kW

Ausgangsspannung

UA

0 – UNetz

Ausgangsnennstrom
fPWM = 4 kHz

IN

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Ausgangsscheinleistung

SN

1.4 kVA

1.7 kVA

2.2 kVA

2.8 kVA

3.8 kVA

Nennverlustleistung
Leistungsteil

PV

Angaben zur Verlustleistung finden Sie im Zusatz zur Betriebsanleitung "MOVI-C® Elektronikdeckel – Angaben zur EU-Ökodesign-Verordnung 2019/1781 .."

Überlastfähigkeit
von IN bei fPWM = 4 kHz

UNetz = 400 V

300 %

faus < 3 Hz: 220 %

faus ≥ 3 Hz: 300 %

UNetz = 500 V

faus < 3 Hz: 270 %

faus ≥ 3 Hz: 300 %

faus < 3 Hz: 200 %

faus ≥ 3 Hz: 280 %

PWM-Frequenz

fPWM

4/8/16 kHz (einstellbar)

Max. Ausgangsfrequenz

fmax

U/f:

VFCPLUS:

599 Hz

250 Hz

CFC:

ELSM®:

500 Hz

500 Hz

Max. zulässige Kabellänge

 

15 m