输出端

电子设备盖板(变频器)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

额定输出电流

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

推荐的电机功率ASM

P电机

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

2.2 kW

输出电压

U输出

0 ~ U电源

额定输出电流
fPWM = 4 kHz

I额定

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

输出视在功率

S额定

1.4 kVA

1.7 kVA

2.2 kVA

2.8 kVA

3.8 kVA

功率部件
额定损耗功率

P损耗

有关功率损耗的信息,请参阅操作手册的附录“MOVI-C®电子设备盖板 - 关于欧盟生态设计条例2019/1781的信息...”

I额定
的过载容量,fPWM = 4 kHz时

U电源 = 400 V

300 %

f输出 < 3 Hz: 220 %

f输出 ≥ 3 Hz: 300 %

U电源 = 500 V

f输出 < 3 Hz: 270 %

f输出 ≥ 3 Hz: 300 %

f输出 < 3 Hz: 200 %

f输出 ≥ 3 Hz: 280 %

PWM频率

fPWM

4/8/16 kHz(可设置)

最大输出频率

f最大

V/f:

VFCPLUS:

599 Hz

250 Hz

CFC:

ELSM®:

500 Hz

500 Hz

最大允许的电缆长度

 

15 m