BW100-005/K-1.5, BW150-003/K-1.5, BW047-004/K-0.61

Resistência de frenagem

BW100-005/K1.5

BW150-003/K‑1.5

BW047-004/K‑0.61

Código Resistência de frenagem
com extremidade do cabo aberta

08282862

08282927

28179145

Código Resistência de frenagem
com conector (para X2304)

28176448

28176421

–

Pico de potência de frenagem PN

kW

9.4

6.3

20

Aprovação

 

CE, cURus

CE, cURus

CE, cURus

Capacidade de carga

100% DC

kW

0.2

0.1

0.24

50% DC

kW

0.3

0.15

0.5

25% DC

kW

0.6

0.3

1.0

12% DC

kW

1.0

0.5

1.9

6% DC

kW

1.8

0.9

3.0

Observar a limitação de potência regenerativa do conversor.

Valor de resistência RBW

Ω

100

150

47

Corrente de disparo IF

A

1.0

0.6

1.7

Design

 

Resistor de construção plana

Conexões de potência

 

Cabo de conexão

Conexão PE

 

Cabo de conexão

Grau de proteção

 

IP65

Temperatura ambiente ϑU

°C

 

-25 – 40

Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C: -4% PN/10 K
até no máximo 60 °C

Peso

kg

0.91

0.65

1.1

Dimensões L x A x P

mm

251 x 80 x 15

145 x 80 x 15

216 x 80 x 30

Comprimento do cabo aprox.

m

1.5

1.5

0.61 (total)

0.26 (com revestimento)

0.36 (sem revestimento)

Grade de proteção atribuída

 

BS-005

Código: 0813152X

–

Painel de montagem atribuído

 

M31

Código: 28296699

–

M32

Código: 28307313