BW100-005/K-1.5, BW150-003/K-1.5, BW047-004/K-0.61

Bremswiderstand

BW100-005/K1.5

BW150-003/K‑1.5

BW047-004/K‑0.61

Sachnummer Bremswiderstand
mit offenen Kabelende

08282862

08282927

28179145

Sachnummer Bremswiderstand
mit Steckverbinder (für X2304)

28176448

28176421

–

Spitzenbremsleistung PN

kW

9.4

6.3

20

Zulassung

 

CE, cURus

CE, cURus

CE, cURus

Belastbarkeit

100 % ED

kW

0.2

0.1

0.24

50 % ED

kW

0.3

0.15

0.5

25 % ED

kW

0.6

0.3

1.0

12 % ED

kW

1.0

0.5

1.9

6 % ED

kW

1.8

0.9

3.0

Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Umrichters.

Widerstandswert RBW

Ω

100

150

47

Auslösestrom IF

A

1.0

0.6

1.7

Bauart

 

Flachbau-Widerstand

Leistungsanschlüsse

 

Anschlusskabel

Anschluss PE

 

Anschlusskabel

Schutzart

 

IP65

Umgebungstemperatur ϑU

°C

 

-25 – 40

Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C: -4 % PN/10 K
bis maximal 60 °C

Masse

kg

0.91

0.65

1.1

Abmessungen B x H x T

mm

251 x 80 x 15

145 x 80 x 15

216 x 80 x 30

Leitungslänge ca.

m

1.5

1.5

0.61 (gesamt)

0.26 (mit Mantel)

0.36 (ohne Mantel)

Zugeordnetes Schutzgitter

 

BS-005

Sachnr.: 0813152X

–

Zugeordnetes Montageblech

 

M31

Sachnr.: 28296699

–

M32

Sachnr.: 28307313