BW100-005/K-1.5, BW150-003/K-1.5, BW047-004/K-0.61

Resistencia de frenado

BW100-005/K1.5

BW150-003/K‑1.5

BW047-004/K‑0.61

Ref. de pieza de resistencia de frenado
con extremo de cable abierto

08282862

08282927

28179145

Ref. de pieza de resistencia de frenado
con conector enchufable (para X2304)

28176448

28176421

–

Potencia de pico de frenado PN

kW

9.4

6.3

20

Aprobación

 

CE, cURus

CE, cURus

CE, cURus

Capacidad de carga

100 % ED

kW

0.2

0.1

0.24

50 % ED

kW

0.3

0.15

0.5

25 % ED

kW

0.6

0.3

1.0

12 % ED

kW

1.0

0.5

1.9

6 % ED

kW

1.8

0.9

3.0

Tenga en cuenta el límite de potencia regenerativa del variador.

Valor de resistencia RRF

Ω

100

150

47

Corriente de disparo IF

A

1.0

0.6

1.7

Diseño

 

Resistencia de construcción baja

Conexiones de potencia

 

Cable de conexión

Conexión PE

 

Cable de conexión

Grado de protección

 

IP65

Temperatura ambiente ϑU

°C

 

-25 – 40

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C: -4 % PN/10 K
hasta máx. 60 °C

Peso

kg

0.91

0.65

1.1

Dimensiones An x Al x Pr

mm

251 x 80 x 15

145 x 80 x 15

216 x 80 x 30

Longitud de cable aprox.

m

1.5

1.5

0.61 (total)

0.26 (con camisa)

0.36 (sin camisa)

Rejilla de protección asignada

 

BS-005

Ref. de pieza: 0813152X

–

Chapa de montaje asignada

 

M31

Ref. de pieza: 28296699

–

M32

Ref. de pieza: 28307313