Denominação do tipo da unidade de conexão

A tabela a seguir mostra a denominação do tipo da unidade de conexão:

CU

Linha de produtos

CU = unidade de conexão

I

Versão Hardware

I = para MOVIMOT® flexible MMF1.

C = para MOVIMOT® flexible MMF3.

1

Dimensões do flange, tamanho da tampa de controle

1 = adequado para tampa de controle do tamanho 1 com ou sem aletas de refrigeração

2 = adequado para tampa de controle do tamanho 2 com ou sem ventilador

H

Configuração de conexão fieldbus

S = Padrão

H = híbrido

–

DFC

Variante de comunicação

DBC = Direct Binary Communication

DAC = Direct AS-Interface Communication

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

–

5

Tensão de alimentação

5 = 500 VCA

D

Variante EMC

D = filtro EMC valor máximo categoria C3 (EN61800-3)

3

Tipo de conexão

3 = trifásico

–

C

Versão

/

 

CO

Opcional

DI = escravo MOVILINK® DDI integrado (para motores sem interface digital)

CO = interface MOVILINK® DDI através de cabo coaxial (para motores com interface digital)

DSP = Inibição eletrodinâmica DynaStop®