Typenbezeichnung Anschlusseinheit

Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung der Anschlusseinheit:

CU

Produktfamilie

CU = Anschlusseinheit

I

Hardware-Ausführung

I = für MOVIMOT® flexible MMF1.

C = für MOVIMOT® flexible MMF3.

1

Flanschmaße Baugröße Elektronikdeckel

1 = passend für Elektronikdeckel Baugröße 1 mit oder ohne Kühlrippen

2 = passend für Elektronikdeckel Baugröße 2 mit oder ohne Lüfter

H

Feldbus-Anschlusskonfiguration

S = Standard

H = Hybrid

–

DFC

Kommunikationsvariante

DBC = Direct Binary Communication

DAC = Direct AS-Interface Communication

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

–

5

Anschluss-Spannung

5 = AC 500 V

D

EMV-Variante

D = EMV-Filter Grenzwert Kategorie C3 (EN61800-3)

3

Anschlussart

3 = 3-phasig

–

C

Version

/

 

CO

Option

DI = MOVILINK®-DDI-Slave integriert (für Motoren ohne Digital Interface))

CO = MOVILINK®-DDI-Schnittstelle über Koaxial-Kabel (für Motoren mit Digital Interface)

DSP = Elektrodynamische Hemmung DynaStop®