Designación de modelo de la unidad de conexión

La siguiente tabla muestra la designación de modelo de la unidad de conexión:

CU

Serie de la unidad

CU = Unidad de conexión

I

Versión de hardware

I = Para MOVIMOT® flexible MMF1.

C = Para MOVIMOT® flexible MMF3.

1

Dimensiones de brida Tamaño Tapa de la electrónica

1 = Adecuado para tapa de la electrónica de tamaño 1 con o sin aletas de refrigeración

2 = Adecuado para tapa de la electrónica de tamaño 2 con o sin ventilador

H

Configuración de conexión de bus de campo

S = Estándar

H = Híbrida

–

DFC

Variante de comunicación

DBC = Direct Binary Communication

DAC = Direct AS-Interface Communication

DFC = Direct Fieldbus Communication

DSI = Direct Systembus Installation

–

5

Tensión de alimentación

5 = 500 V CA

D

Variante CEM

D = Filtro CEM valor límite categoría C3 (EN61800-3)

3

Tipo de conexión

3 = Trifásica

–

C

Versión

/

 

CO

Opción

DI = Esclavo MOVILINK®-DDI integrado (para motores sin Digital Interface)

CO = Interfaz MOVILINK®-DDI a través de cable coaxial (para motores con Digital Interface)

DSP = Inhibición electrodinámica DynaStop®