28125991, 28125983

La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:

Referencias de pieza

28125991, 28125983

Fabricación

Extremo de cable abierto, punteras de cable, terminales redondos de cable

Conexión del motor en función
del control del freno

Conector enchufable prefabricado

Sin
freno

Freno de 3 conductores 100 - 525 V CA

(p. ej., freno BE/BZ)

Freno de 2 conductores 24 V CC

(p. ej., freno
BK/BP)

Color del conductor/
Sección del conductor

Identificación

Fabricación

Descripción

Señal

Contacto

Negro 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

U1

Terminal redondo de cable
M4, M5

Conexión de motor, fase U

U

A

V2

Terminal redondo de cable
M4, M5

Conexión de motor, fase V

V

B

W3

Terminal redondo de cable
M4, M5

Conexión de motor, fase W

W

C

Negro 1.0 mm2

1

Puntera de cable

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Freno 13 (rojo)

Freno+
(rojo o amarillo)

Freno 13

D

Negro 1.0 mm2

2

Puntera de cable

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Freno 14 (blanco)

Bobina de arranque
(blanco)

Freno 14

E

Negro 1.0 mm2

3

Puntera de cable

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Freno 15 (azul)

Freno-
(azul o amarillo)

Freno 15

F

Verde/amarillo 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

–

Puntera de cable

Conexión del conductor de puesta a tierra

PE

PE

Rosa 0.34 mm2

4

Puntera de cable

Conexión de sonda térmica+

Temp+

1

–

–

–

–

Res.

2

Gris 0.34 mm2

5

Puntera de cable

Conexión de sonda térmica-

Temp-

3