28125991, 28125983

Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:

Sachnummern

28125991, 28125983

Konfektionierung

Offenes Kabelende, Aderendhülsen, Ringkabelschuhe

Motoranschluss in Abhängigkeit
der Bremsenansteuerung

Konfektionierter Steckverbinder

Ohne
Bremse

3-Leiter-Bremse AC 100 – 525 V

(z. B. BE/BZ-Bremse)

2-Leiter-Bremse DC 24 V

(z. B. BK/BP-
Bremse)

Aderfarbe/
Aderquerschnitt

Kennzeichnung

Konfektionierung

Beschreibung

Signal

Kontakt

Schwarz 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

U1

Ringkabelschuh
M4, M5

Anschluss Motor, Phase U

U

A

V2

Ringkabelschuh
M4, M5

Anschluss Motor, Phase V

V

B

W3

Ringkabelschuh
M4, M5

Anschluss Motor, Phase W

W

C

Schwarz 1.0 mm2

1

Aderendhülse

ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 13 (rot)

Bremse+
(rot oder gelb)

Bremse 13

D

Schwarz 1.0 mm2

2

Aderendhülse

ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 14 (weiß)

Beschleunigerspule
(weiß)

Bremse 14

E

Schwarz 1.0 mm2

3

Aderendhülse

ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 15 (blau)

Bremse-
(blau oder gelb)

Bremse 15

F

Grün/Gelb 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

–

Aderendhülse

Anschluss Schutzleiter

PE

PE

Rosa 0.34 mm2

4

Aderendhülse

Anschluss Temperaturfühler+

Temp+

1

–

–

–

–

Res.

2

Grau 0.34 mm2

5

Aderendhülse

Anschluss Temperaturfühler-

Temp-

3