电缆端子X2_A、X2_B上的连接,带开放端和M23插接头 (SH1/KH1)
下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号 |
|---|
18191290, 18191304 |
预制 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机上的开放式电缆末端 | 电机连接,取决于 | 预制的插接头 | |||||
无 | 三线制动器 (例如BE/BZ | 二线制动器 (例如BK/BP |
| ||||
导线颜色/ | 标志 | 预制 | 说明 | 信号 | 触点 | ||
黑色 | U | 开放端 | U相电机连接 | U | U | ||
V | 开放端 | V相电机连接 | V | V | |||
W | 开放端 | W相电机连接 | W | W | |||
黑色 | 1 | 开放端 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器13 | 制动器+ | 制动器13 | C |
黑色 | 2 | 开放端 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器14 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器14 | B |
黑色 | 3 | 开放端 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器15 | 制动器- | 制动器15 | D |
绿色/黄色 | - | 开放端 | 地线连接 | PI | PI | ||
白色 | WH | 开放端 | 温度传感器+连接 | Temp+ | H | ||
蓝色 | BU | 开放端 | 温度传感器-连接 | Temp- | L | ||
- | - | - | - | 保留 | A | ||