Anschluss an Klemme X2_A, X2_B der Kabel mit offenem Ende und M23-Steckverbinder (SH1/KH1)
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern |
|---|
18191290, 18191304 |
Konfektionierung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende am Motor | Motoranschluss in Abhängigkeit | Konfektionierter Steckverbinder | |||||
Ohne | Dreileiterbremse (z. B. BE/BZ- | Zweileiterbremse (z. B. BK/BP- |
| ||||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Konfektionierung | Beschreibung | Signal | Kontakt | ||
Schwarz | U | Offenes Ende | Anschluss Motor, Phase U | U | U | ||
V | Offenes Ende | Anschluss Motor, Phase V | V | V | |||
W | Offenes Ende | Anschluss Motor, Phase W | W | W | |||
Schwarz | 1 | Offenes Ende | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 13 | Bremse+ | Bremse 13 | C |
Schwarz | 2 | Offenes Ende | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 14 | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 14 | B |
Schwarz | 3 | Offenes Ende | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 15 | Bremse- | Bremse 15 | D |
Grün/Gelb | - | Offenes Ende | Anschluss Schutzleiter | PE | PE | ||
Weiß | WH | Offenes Ende | Anschluss Temperaturfühler+ | Temp+ | H | ||
Blau | BU | Offenes Ende | Anschluss Temperaturfühler- | Temp- | L | ||
- | - | - | - | res. | A | ||