Conexão no borne X2_A, X2_B do cabo com extremidade aberta e conector M23 (SH1/KH1)

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:

Códigos

18191290, 18191304

Montagem

Extremidade do cabo aberta no motor

Conexão do motor dependendo
do sistema de controle do freio

Conector pré-montado

Sem
freio

Freio de três condutores
100 – 525 VCA

(por ex. freio
BE/BZ)

Freio de dois condutores
24 VCC

(por ex. freio
BK/BP)

Cor/
seção transversal do fio

Identificação

Montagem

Descrição

Sinal

Contato

Preto
1.5 mm2
2.5 mm2

U

Extremidade aberta

Conexão do motor, fase U

U

U

V

Extremidade aberta

Conexão do motor, fase V

V

V

W

Extremidade aberta

Conexão do motor, fase W

W

W

Preto
1.0 mm2

1

Extremidade aberta

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 13

Freio+

Freio 13

C

Preto
1.0 mm2

2

Extremidade aberta

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 14

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 14

B

Preto
1.0 mm2

3

Extremidade aberta

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 15

Freio-

Freio 15

D

Verde/Amarelo
1.5 mm2
2.5 mm2

-

Extremidade aberta

Conexão terra de proteção

PE

PE

Branco
0.34 mm2

WH

Extremidade aberta

Conexão do sensor de temperatura+

Temp+

H

Azul
0.34 mm2

BU

Extremidade aberta

Conexão do sensor de temperatura-

Temp-

L

-

-

-

-

res.

A