电缆端子X2_A、X2_B上的连接,带开放端和M23插接头

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

28123808, 28123743, 28123816, 28123751

预制

电机上的开放式电缆末端

电机连接,取决于
制动控制

预制的插接头


制动器

三线制动器
AC 100 – 525 V

(例如BE/BZ
制动器)

二线制动器
DC 24 V

(例如BK/BP
制动器)

导线颜色/
导线横截面

标志

预制

说明

信号

触点

黑色
1.5 mm2
2.5 mm2

U/L1

开放端

U相电机连接

U

U

V/L2

开放端

V相电机连接

V

V

W/L3

开放端

W相电机连接

W

W

绿色/黄色
1.5 mm2
2.5 mm2

-

开放端

地线连接

PI

PI

紫色
同轴电缆

-

同轴电缆

MOVILINK® DDI连接

DDI

1

黄色
1.0 mm2

A

开放端

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器-

制动器A

A

橙色
1.0 mm2

B

开放端

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器15(蓝色)

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器B

B

粉色
1.0 mm2

C

开放端

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器13(红色)

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器C

C

紫色
1.0 mm2

D

开放端

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器14(白色)

制动器+

制动器D

D