Anschluss an Klemme X2_A, X2_B der Kabel mit offenem Ende und M23-Steckverbinder

Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:

Sachnummern

28123808, 28123743, 28123816, 28123751

Konfektionierung

Offenes Kabelende am Motor

Motoranschluss in Abhängigkeit
der Bremsenansteuerung

Konfektionierter Steckverbinder

Ohne
Bremse

Dreileiterbremse
AC 100 – 525 V

(z. B. BE/BZ-
Bremse)

Zweileiterbremse
DC 24 V

(z. B. BK/BP-
Bremse)

Aderfarbe/
Aderquerschnitt

Kennzeichnung

Konfektionierung

Beschreibung

Signal

Kontakt

Schwarz
1.5 mm2
2.5 mm2

U/L1

Offenes Ende

Anschluss Motor, Phase U

U

U

V/L2

Offenes Ende

Anschluss Motor, Phase V

V

V

W/L3

Offenes Ende

Anschluss Motor, Phase W

W

W

Grün/Gelb
1.5 mm2
2.5 mm2

-

Offenes Ende

Anschluss Schutzleiter

PE

PE

Violett
Koaxialkabel

-

Koaxialkabel

Anschluss MOVILINK® DDI

DDI

1

Gelb
1.0 mm2

A

Offenes Ende

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse-

Bremse A

A

Orange
1.0 mm2

B

Offenes Ende

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 15 (blau)

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse B

B

Pink
1.0 mm2

C

Offenes Ende

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 13 (rot)

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse C

C

Violett
1.0 mm2

D

Offenes Ende

reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden.

Bremse 14 (weiß)

Bremse+

Bremse D

D