Conexão no borne X2_A, X2_B do cabo com extremidade aberta e conector M23

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:

Códigos

28123808, 28123743, 28123816, 28123751

Montagem

Extremidade do cabo aberta no motor

Conexão do motor dependendo
do sistema de controle do freio

Conector pré-montado

Sem
freio

Freio de três condutores
100 – 525 VCA

(por ex. freio
BE/BZ)

Freio de dois condutores
24 VCC

(por ex. freio
BK/BP)

Cor/
seção transversal do fio

Identificação

Montagem

Descrição

Sinal

Contato

Negro
1.5 mm2
2.5 mm2

U/L1

Extremidade aberta

Conexão do motor, fase U

U

U

V/L2

Extremidade aberta

Conexão do motor, fase V

V

V

W/L3

Extremidade aberta

Conexão do motor, fase W

W

W

Verde/Amarelo
1.5 mm2
2.5 mm2

-

Extremidade aberta

Conexão terra de proteção

PE

PE

Cabo coaxial
violeta

-

Cabo coaxial

Conexão MOVILINK® DDI

DDI

1

Amarelo
1.0 mm2

A

Extremidade aberta

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio-

Freio A

A

Laranja
1.0 mm2

B

Extremidade aberta

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 15 (azul)

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio B

B

Rosa
1.0 mm2

C

Extremidade aberta

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 13 (vermelho)

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio C

C

Violeta
1.0 mm2

D

Extremidade aberta

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 14 (branco)

Freio +

Freio D

D