X2041, X2041_2: Conexión de motores sin Digital Interface

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Salida del variador para conexión de motores sin Digital Interface

Tipo de conexión

M23, hembra, tuerca de racor con rosca interior, empresa TE Connectivity - Intercontec Products, serie 723, inserto SEW, equipamiento SpeedTec, anillo de codificación: marrón, a prueba de contacto

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

A

U

Conexión de motor, fase U

B

V

Conexión de motor, fase V

C

W

Conexión de motor, fase W

D

13

Conexión de freno 13

E

14

Conexión de freno 14

F

15

Conexión de freno 15

PE

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra

1

Temp+

Conexión de sonda térmica+En X2041_1 y X2041_2, la conexión de sonda térmica está conectada en serie.

2

res.

Reservado

3

Temp-

ConexiónEn X2041_1 y X2041_2, la conexión de sonda térmica está conectada en serie.