X2041, X2041_2: Anschluss von Motoren ohne Digital Interface
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Umrichterausgang für Anschluss von Motoren ohne Digital Interface |
Anschlussart |
|---|
M23, female, Überwurfmutter mit Innengewinde, Fa. TE Connectivitiy - Intercontec Products, Serie 723, SEW-Einsatz, SpeedTec-Ausstattung, Codier-Ring: braun, berührsicher |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
A | U | Anschluss Motor, Phase U |
B | V | Anschluss Motor, Phase V |
C | W | Anschluss Motor, Phase W |
D | 13 | Anschluss Bremse 13 |
E | 14 | Anschluss Bremse 14 |
F | 15 | Anschluss Bremse 15 |
PE | PE | Anschluss Schutzleiter |
1 | Temp+ | Anschluss Temperaturfühler+Bei X2041_1 und X2041_2 ist der Anschluss Temperaturfühler in Reihe geschalten. |
2 | res. | reserviert |
3 | Temp- | Anschluss Bei X2041_1 und X2041_2 ist der Anschluss Temperaturfühler in Reihe geschalten. |
Weiterführende Informationen


