Asignación de los conectores enchufables opcionales

Información adicional
  • X1203_1 y X1203_2: Conexión de 400 V CA
  • X1206: Conexión 400 V CA, entrada
  • X2242: Conexión 400 V CA, salida
  • X1207: Conexión de 400 V CA (IN)
  • X1209: Conexión de 400 V CA
  • X1219: Conexión de 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
  • X1216: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
  • X2327: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC, salida
  • X1217: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (IN)
  • X2328: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)
  • X1121: Conexión PAC para 400 V CA, tensión de apoyo 24 V CC y Ethernet (IN)
  • X2326: Conexión PAC para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC (OUT)
  • X1292: Conexión PSC para 400 V CA, STO y Ethernet (IN)
  • X2392: Conexión PSC para 400 V CA, STO y Ethernet (OUT)
  • X2041, X2041_2: Conexión de motores sin Digital Interface
  • X2011: Conexión de motores sin Digital Interface
  • X2104: Conexión de motores con Digital Interface (MOVILINK® DDI)
  • X5504: STO (3 conductores)
  • X5505: STO (3 conductores)
  • X2304: Conexión de resistencia de frenado externa
  • X5004_1: Entradas digitales (opción /ODI)
  • X5004_2: Entradas digitales (opción /ODI)
  • X5004_3: Entradas digitales (opción /ODI)
  • X1523: Tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
  • X2313: Tensión de apoyo de 24 V CC, salida
  • X4142: Interfaz de ingeniería

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 02/2026

© Copyright: 2026

Índice alfabético

MOVIMOT® flexible DFC

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Instalación eléctrica
  • Asignación de los conectores enchufables opcionales