可选插接头的配置

更多的信息
  • X1203_1和X1203_2:AC 400 V接头
  • X1206:AC 400 V连接,输入端
  • X2242: AC 400 V连接,输出端
  • X1207:AC 400 V连接 (IN)
  • X1209: AC 400 V接头
  • X1219: AC-400-V接头和DC-24-V辅助电压,输入端
  • X1216:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接,输入端
  • X2327:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接,输出端
  • X1217:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (IN)
  • X2328:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (OUT)
  • X1121:用于AC 400 V、DC 24 V辅助电压和以太网的PAC连接 (IN)
  • X2326:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PAC连接 (OUT)
  • X1292:用于AC 400 V、STO和以太网的PSC接头 (IN)
  • X2392:用于AC 400 V、STO和以太网的PSC接头 (OUT)
  • X2041、X2041_2:不带数字接口的电机的连接
  • X2011: 不带数字接口的电机的连接
  • X2104:带数字接口的电机的连接 (MOVILINK® DDI)
  • X5504:STO(3芯)
  • X5505:STO(3芯)
  • X2304:外部制动电阻接口
  • X5004_1: 数字量输入端(选件 /ODI)
  • X5004_2: 数字量输入端(选件 /ODI)
  • X5004_3: 数字量输入端(选件 /ODI)
  • X1523:DC 24 V辅助电压,输入端
  • X2313:DC 24 V辅助电压,输出端
  • X4142:工程设计接口

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

版本: 02/2026

© Copyright: 2026

关键词索引

MOVIMOT® flexible DFC

语言

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • 首页
  • 电气安装
  • 可选插接头的配置