MMF..DI..规格中端子X2_B的分配
适用于不带数字接口(MOVILINK®-DDI接口)的电机
端子 | 编号 | 标记 | 连接 | |
|---|---|---|---|---|
制动控制系统 /B | 制动控制系统 /BES | |||
用于电机、制动器
适用于规格MMF...DI
适用于不带 | D | 白色 | 连接制动器14 白色 | 连接制动器14 加速线圈:白色 |
C | 白色 | 连接制动器13 红色 | 连接制动器 +
| |
B | 白色 | 连接制动器15 蓝色 | 连接制动器 -
| |
A | 白色 | 预留 | ||
T0 | 白色 | 连接温度传感器 (Temp+) | ||
T1 | 白色 | 用于串联连接温度传感器的辅助端子,最多可连接3台电机 参见产品手册 > 章节接线图:成组驱动装置MMF32。 | ||
T2 | 白色 | 用于串联连接温度传感器的辅助端子,最多可连接3台电机 参见产品手册 > 章节接线图:成组驱动装置MMF32。 | ||
T3 | 白色 | 连接温度传感器 (Temp-) | ||
U | 灰色 | 电机连接,U相 | ||
V | 灰色 | 电机连接,V相 | ||
W | 灰色 | 电机连接,W相 | ||

