分配
下表列出了MOVIMOT® flexible DAC的端子分配:
端子 | 编号 | 标记 | 功能 | |
|---|---|---|---|---|
X1 | 1 | 棕色 | L1 | 电源连接,相位L1 – IN |
2 | 黑色 | L2 | 电源连接,相位L2 – IN | |
3 | 灰色 | L3 | 电源连接,相位L3 – IN | |
11 | 棕色 | L1 | 电源连接,相位L1 – OUT | |
12 | 黑色 | L2 | 电源连接,相位L2 – OUT | |
13 | 灰色 | L3 | 电源连接,相位L3 – OUT | |
| – | – | PI | 地线连接 |
X3 | 1 | – | BW | 制动电阻连接 |
2 | – | BW | 制动电阻连接 | |
X9 | 1 | 黄色 | F_STO_P1 | 输入端STO+ |
2 | 黄色 | F_STO_P1 | 输入端STO+(用于分线) | |
3 | – | 0V24_OUT | DC 24 V输出端的 | |
4 | – | 24V_OUT | DC 24 V输出端 | |
5 | – | DI01 | 数字量输入端DI01 | |
6 | – | DI02 | 数字量输入端DI02 | |
11 | 黄色 | F_STO_M | STO_接地输入端 | |
12 | 黄色 | F_STO_M | 输入端STO_地 | |
13 | – | 24V_IN | DC 24V供电 | |
14 | – | DOR-C | 继电器输出端DO R,通讯触点 | |
15 |
| DI03 | 数字量输入端DI03 | |
16 |
| DI04 | 数字量输入端DI04 | |
21 | 黄色 | F_STO_P2 | 输入端STO+ | |
22 | 黄色 | F_STO_P2 | 输入端STO+(用于分线) | |
23 | – | 0V24_IN | DC 24 V电源的 | |
24 | – | DOR-NO | 继电器输出端DO R,常开触点 | |
25 |
| 0V24_OUT | DC 24 V输出端的 | |
26 |
| 24V_OUT | DC 24 V输出端 | |
X31 | 1 | – | 0V24_OUT | DC 24 V辅助输出端的 |
2 | – | CAN_L | CAN Low连接 | |
3 | – | CAN_H | CAN High连接 | |
4 | – | 24V_OUT | DC 24 V辅助输出端 | |
X16 | 1 | – | DDI | MOVILINK® DDI |
2 | – | DDI_GND | MOVILINK® DDI参考电位 | |
下图为端子X9上厂方安装的带标签的跳线:

这些跳线不可用于下列规格:
- 带具备STO功能的插接头的规格
更多提示参见产品手册中的安全功能项目设计和安全功能连接类型一章。