Entradas dos cabos M16
A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

Conector | Não juntamente em uma posição com conector: | |||
|---|---|---|---|---|
Denominação | Anel de codificação/cor | Função | Localização | |
X5504 | Amarelo |
(conexão de 3 fios) | X ou 3 |
|
X5505O conector X5505 só pode ser encomendado em conjunto com o X5504. | Amarelo |
(conexão de 3 fios) | X ou 3 | - |
X2304 | - | X, 2 ou 3 |
| |
X5135 | Preto | X ou 3 | - | |
X1523 | Cinza claro | X ou 3 |
| |
X1524 | Preto | X ou 3 |
| |
- | - | [1] Compensação opcional de pressão | 3 |
|