Entradas dos cabos M25
A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

Conector | Não juntamente em uma posição com conector: | |||
|---|---|---|---|---|
Denominação | Anel de codificação/cor | Função | Localização | |
X1203_1 | Preto | Conexão 400 VCAO conector X1203_1 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X1203_2). | X ou 3 |
|
X1203_2 | Preto | X ou 3 |
| |
X1206 | - | Conexão 400 VCA (IN)O conector X1206 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2242). | X ou 3 |
|
X2242 | - | X ou 3 |
| |
X1207 | Preto | X ou 3 |
| |
X1217 | - | Conexão híbrida PA (IN)O conector X2317 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2328). 400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC | X ou 3 |
|
X2328 | - |
400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC | X ou 3 |
|
X2041 | Marrom | X ou 3 |
| |
X2041_2Só em combinação com X2041. Os sensores de temperatura estão conectados em série. | Marrom | X ou 3 | apenas na posição 3:
| |
X2104 | - | Conexão de motores com interface digital (MOVILINK® DDI) | X ou 3 |
|
X5136 | - | X ou 3 |
| |