Entradas dos cabos M16

A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

Conector

Não juntamente em uma posição com conector:

Denominação

Anel de codificação/cor

Função

Localização

X5504

Amarelo

STO

(conexão de 3 fios)

X ou 3

  • X2304
  • Compensação opcional de pressão

X5505O conector X5505 só pode ser encomendado em conjunto com o X5504.

Amarelo

STO

(conexão de 3 fios)

X ou 3

-

X2304

-

Conexão da resistência de frenagem externa

X, 2 ou 3

  • X5504
  • Compensação opcional de pressão

X5135

Preto

Entradas digitais

X ou 3

-

X1523

Cinza claro

Tensão auxiliar de 24 VCC

X ou 3

  • X1524

X1524

Preto

Tensão auxiliar 24 VCC (AUX‑PWR)

X ou 3

  • X1523

-

-

[1] Compensação opcional de pressão

3

  • X2304
  • X5504